(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador de cola de paloma con chaflán redondo para junta tórica (Números de pieza)

Cortador de cola de paloma con chaflán redondo para junta tórica
  • Descuento por volumen

Un cortador HSS que corresponde a la junta tórica con especificación de ranura.
[Caracteristicas]
· La nitidez y la maquinabilidad se mejoran girando la cuchilla y doblando las flautas.
· Las piezas de diámetro pequeño tienen bordes curvos que permiten biselar los bordes con un solo proceso de mecanizado.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para el mecanizado de ranuras de juntas tóricas en un ángulo de 24 °.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HOACR2-AA-7

Número de Parte
HOACR2-AA-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
R R2 Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Pequeño diámetro
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Número nominal de junta tórica aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.910.40.386.4466085.037.67VacíoAS568A 309~395

Cargando…

  1. 1

Información básica

Esquina única(°) 24 Numero de flautas 2 Material Acero en polvo de alta velocidad
forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha Grado de ángulo de torsión 15° Tolerancia de la caña h6
Tolerancia de ángulo ±20′ R Tolerancia ±0.1/0~+0.05

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HOACR2-AA-7 de la serie Cortador de cola de paloma con chaflán redondo para junta tórica.

Products like this...

Número de Parte
HOACR2-AA-4
HOACR2-AA-5
HOACR2-AA-6
HOACR2-AA-8
HOACR2-AG-1
HOACR2-AG-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
R R2 Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Pequeño diámetro
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Número nominal de junta tórica aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.340.40.386.2766084.867.89Para la presurizaciónAS568A 309~395
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.770.80.387.76780126.3510.22Para la presurizaciónAS568A 425~475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.510.40.254.5266063.344.87VacíoAS568A 201~284
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.210.80.387.94780126.539.9VacíoAS568A 425~475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.40.40.23.9166062.824.31Para la presurizaciónJIS B2401 G25~G145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.70.40.46.62760105.188.5Para la presurizaciónJIS B2401 G150~G300

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico