(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de cola de paloma con chaflán redondo para junta tórica (Números de pieza)

Cortador de cola de paloma con chaflán redondo para junta tórica
  • Descuento por volumen

Un cortador HSS que corresponde a la junta tórica con especificación de ranura.
[Caracteristicas]
· La nitidez y la maquinabilidad se mejoran girando la cuchilla y doblando las flautas.
· Las piezas de diámetro pequeño tienen bordes curvos que permiten biselar los bordes con un solo proceso de mecanizado.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para el mecanizado de ranuras de juntas tóricas en un ángulo de 24 °.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HOACR2-AP-3

Número de Parte
HOACR2-AP-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
R R2 Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Pequeño diámetro
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Número nominal de junta tórica aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.80.40.24.2666063.175.01Para la presurizaciónJIS B2401 P22A~P50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Esquina única(°) 24 Numero de flautas 2 Material Acero en polvo de alta velocidad
forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha Grado de ángulo de torsión 15° Tolerancia de la caña h6
Tolerancia de ángulo ±20′ R Tolerancia ±0.1/0~+0.05

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HOACR2-AP-3 de la serie Cortador de cola de paloma con chaflán redondo para junta tórica.

Products like this...

Número de Parte
HOACR2-AA-6
HOACR2-AA-7
HOACR2-AA-8
HOACR2-AP-4
HOACR2-AP-5
HOACR2-AP-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
R R2 Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Pequeño diámetro
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Número nominal de junta tórica aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.510.40.254.5266063.344.87VacíoAS568A 201~284
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.910.40.386.4466085.037.67VacíoAS568A 309~395
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.210.80.387.94780126.539.9VacíoAS568A 425~475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.70.40.46.62760105.188.5Para la presurizaciónJIS B2401 P48A~P150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.80.59.25780127.6412.47Para la presurizaciónJIS B2401 P150A~P400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.40.24.3666063.274.84VacíoJIS B2401 P22A~P50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico