(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dove Tail Cutter 4-Flauta para junta tórica (Números de pieza)

Dove Tail Cutter 4-Flauta para junta tórica
  • Descuento por volumen

Un cortador HSS que corresponde a la junta tórica con especificación de ranura.
[Caracteristicas]
· La maquinabilidad mejora gracias a la adopción de cuchillas retorcidas.
· El revestimiento de TiAlN se adopta para resistencia al calor y al desgaste.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para el mecanizado de ranuras de juntas tóricas en un ángulo de 24 °.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HOAC4-AP-4

Número de Parte
HOAC4-AP-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
R Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Intersección de extensión
(mm)
Pequeño diámetro
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Número nominal de junta tórica aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.90.44.5760108.944.578.5Para la presurizaciónJIS B2401 P48A~P150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Esquina única(°) 24 Numero de flautas 4 Material Acero en polvo de alta velocidad
forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha Grado de ángulo de torsión 15° Tolerancia de la caña h6
Tolerancia de ángulo ±30′ R Tolerancia -0.05~0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HOAC4-AP-4 de la serie Dove Tail Cutter 4-Flauta para junta tórica.

Products like this...

Número de Parte
HOAC4-AA-6
HOAC4-AA-7
HOAC4-AA-8
HOAC4-AP-5
HOAC4-AP-6
HOAC4-AP-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
R Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Intersección de extensión
(mm)
Pequeño diámetro
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Número nominal de junta tórica aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.70.42.866065.312.894.87VacíoAS568A 201~284
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.10.44.466088.14.447.67VacíoAS568A 309~395
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.40.85.97801210.765.949.9VacíoAS568A 425~475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.20.86.857801213.336.9212.47Para la presurizaciónJIS B2401 P150A~P400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.70.42.866065.282.874.84VacíoJIS B2401 P22A~P50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.40.44.7760108.694.778.26VacíoJIS B2401 P48A~P150

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico