(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dove Tail Cutter 2-Flauta para junta tórica (Números de pieza)

Dove Tail Cutter 2-Flauta para junta tórica
  • Descuento por volumen

Fresa HSS para ranura de junta tórica.
[Caracteristicas]
· Un cortador HSS que corresponde a la junta tórica con especificación de ranura.
· La nitidez y la maquinabilidad se mejoran girando la cuchilla y doblando las flautas.
· El revestimiento de TiAlN se adopta para resistencia al calor y al desgaste.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para el mecanizado de ranuras de juntas tóricas en un ángulo de 24 °.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HOAC2-AA-3

Número de Parte
HOAC2-AA-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
R Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Intersección de extensión
(mm)
Pequeño diámetro
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Número nominal de junta tórica aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.42.766065.442.775.01Para la presurizaciónAS568A 201~284

Cargando…

  1. 1

Información básica

Esquina única(°) 24 Numero de flautas 2 Material Acero en polvo de alta velocidad
forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha Grado de ángulo de torsión 15° Tolerancia de la caña h6
Tolerancia de ángulo ±30′ R Tolerancia -0.05~0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HOAC2-AA-3 de la serie Dove Tail Cutter 2-Flauta para junta tórica.

Products like this...

Número de Parte
HOAC2-AA-4
HOAC2-AA-5
HOAC2-AA-6
HOAC2-AA-7
HOAC2-AA-8
HOAC2-AG-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
R Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Intersección de extensión
(mm)
Pequeño diámetro
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Número nominal de junta tórica aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.50.44.266088.314.277.88Para la presurizaciónAS568A 309~395
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.85.77801211.085.7610.22Para la presurizaciónAS568A 425~475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.70.42.866065.312.894.87VacíoAS568A 201~284
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.10.44.466088.14.447.67VacíoAS568A 309~395
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.40.85.97801210.765.949.9VacíoAS568A 425~475
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.60.42.3566064.742.424.31Para la presurizaciónJIS B2401 G25~G145

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico