(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cortador de chaflán de carburo Mini WR, largo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSWRCL-AR0.2
CSWRCL-AR0.4
CSWRCL-AR0.5
CSWRCL-AR0.6
CSWRCL-AR0.7
CSWRCL-AR0.8
CSWRCL-AR0.9
CSWRCL-AR1
CSWRCL-AR1.2
CSWRCL-AR1.5
CSWRCL-AR2
CSWRCL-AR2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Cuerpo
(mm)
R Diámetro del cuello Longitud del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.862.60.25.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.2630.45.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.463.20.55.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.663.40.65.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.863.60.75.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

863.80.85.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.2640.95.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.484.217.410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.884.61.27.410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.485.71.57.410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.4106.729.410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.4108.22.59.410

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Chaflán redondo material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo
forma de cuchilla Hoja derecha recta Tolerancia de la caña -0.01~0 Longitud total(mm) 100
Numero de flautas 4 Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~+0.1 R Tolerancia ±0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico