(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador de chaflán de carburo Mini WR

Cortador de chaflán de carburo Mini WR
  • Descuento por volumen

La parte trasera y la delantera son redondeadas.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cortador de chaflán mini WR de carburo, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSWRC-AR0.2
CSWRC-AR0.3
CSWRC-AR0.4
CSWRC-AR0.5
CSWRC-AR0.6
CSWRC-AR0.7
CSWRC-AR0.8
CSWRC-AR0.9
CSWRC-AR1
CSWRC-AR1.2
CSWRC-AR1.5
CSWRC-AR2
CSWRC-AR2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total
(mm)
Cuerpo
(mm)
R Diámetro del cuello Longitud del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.83602.60.22.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43602.80.32.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.236030.42.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.43603.20.52.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.63603.40.62.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.84603.60.73.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64603.80.83.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.246040.93.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.46704.215.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.86704.61.25.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.46705.71.55.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.48706.727.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.48708.22.57.48

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Chaflán redondo material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo
forma de cuchilla Hoja derecha recta Tolerancia de la caña -0.01~0 Numero de flautas 4
Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~+0.1 R Tolerancia ±0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico