(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cortador de carburo para ranura de junta tórica.
[Caracteristicas]
· Una fresa de carburo que corresponde a la junta tórica con especificación de ranura.
· La nitidez y la maquinabilidad se mejoran girando la cuchilla y doblando las flautas.
· Las piezas de diámetro pequeño tienen bordes curvos que permiten biselar los bordes con un solo proceso de mecanizado.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para el mecanizado de ranuras de juntas tóricas en un ángulo de 24 °.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
OACR2P-7
Número de Parte |
---|
OACR2P-7 |
Cargando…
Esquina única(°) | 24 | Numero de flautas | 2 | Material | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
forma de cuchilla | Hoja derecha torsión derecha | Grado de ángulo de torsión | 15° | Tolerancia de la caña | h6 |
Tolerancia de ángulo | ±20′ | R Tolerancia | ±0.1/0~+0.05 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OACR2P-7 de la serie Cortador de cola de paloma de carburo con chaflán redondo para junta tórica.
Número de Parte |
---|
OACR2A-6 |
OACR2A-7 |
OACR2A-8 |
OACR2P-8 |
OACR2V-1 |
OACR2V-2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente