(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de cola de paloma de carburo con chaflán redondo para junta tórica (Números de pieza)

Cortador de cola de paloma de carburo con chaflán redondo para junta tórica
  • Descuento por volumen

Cortador de carburo para ranura de junta tórica.
[Caracteristicas]
· Una fresa de carburo que corresponde a la junta tórica con especificación de ranura.
· La nitidez y la maquinabilidad se mejoran girando la cuchilla y doblando las flautas.
· Las piezas de diámetro pequeño tienen bordes curvos que permiten biselar los bordes con un solo proceso de mecanizado.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para el mecanizado de ranuras de juntas tóricas en un ángulo de 24 °.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OACR2A-6

Número de Parte
OACR2A-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
R Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Pequeño diámetro
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Número nominal de junta tórica aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.510.4/0.254.5266063.344.87VacíoAS568A 201~284

Cargando…

  1. 1

Información básica

Esquina única(°) 24 Numero de flautas 2 Material Carburo
forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha Grado de ángulo de torsión 15° Tolerancia de la caña h6
Tolerancia de ángulo ±20′ R Tolerancia ±0.1/0~+0.05

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OACR2A-6 de la serie Cortador de cola de paloma de carburo con chaflán redondo para junta tórica.

Products like this...

Número de Parte
OACR2A-3
OACR2A-4
OACR2A-5
OACR2A-7
OACR2A-8
OACR2G-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
R Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Pequeño diámetro
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Número nominal de junta tórica aplicable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.790.4/0.254.466063.225.01Para la presurizaciónAS568A 201~284
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.340.4/0.386.2766084.867.89Para la presurizaciónAS568A 309~395
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.770.8/0.387.76780126.3510.22Para la presurizaciónAS568A 425~475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.910.4/0.386.4466085.037.67VacíoAS568A 309~395
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.210.8/0.387.94780126.539.9VacíoAS568A 425~475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.40.4/0.23.9166062.824.31Para la presurizaciónJIS B2401 G25~G145

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico