(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramientas para roscar - extractor de machos plus, normal

Herramientas para roscar - extractor de machos plus, normal
  • Descuento por volumen

Herramienta de reparación / extracción: taladro para eliminar grifos HSS rotos.
[Caracteristicas]
· Un ejercicio de recuperación que agudiza el centro de un grifo HSS roto.
· Como no daña las roscas de los tornillos, se puede volver a roscar después de la extracción.
[Aplicaciones]
· Se utiliza como herramienta de recuperación cuando los grifos HSS están rotos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TR-P3
TR-P4
TR-P5
TR-P6
TR-P8
TR-P10
TR-P12
TR-P14
TR-P16
TR-P18
TR-P20
TR-P22
TR-P24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del grifo Longitud total (L)
(mm)
Diámetro externo
(φ)
Longitud de la hoja diámetro del vástago
(φ)
Longitud efectiva Numero de flautas forma de cuchilla
(mm)
Grado de ángulo de torsión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3402.23.5691Hoja derecha recta-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M4403.146121Hoja derecha recta-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M5453.846151Hoja derecha recta-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M6504.64.56181Hoja derecha recta-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M8556.25.58241Hoja derecha recta-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10607.1610301Hoja derecha recta-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M12608.66.512301Hoja derecha recta-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M149010.64016-4Hoja derecha torsión derecha30°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1695124516-4Hoja derecha torsión derecha30°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M18100145016-4Hoja derecha torsión derecha30°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20100155016-4Hoja derecha torsión derecha30°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M22110175520-4Hoja derecha torsión derecha30°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M24120196020-4Hoja derecha torsión derecha30°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo Tap Type Herramienta de modificación / eliminación Revestimiento S / N Disponible
Tratamiento de superficies Recubrimiento P Tolerancia de la caña P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico