(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de cola de paloma de carburo, 2 flautas para junta tórica para aplicaciones de aluminio (Números de pieza)

Cortador de cola de paloma de carburo, 2 flautas para junta tórica para aplicaciones de aluminio
  • Descuento por volumen

Cortador de carburo para ranura de junta tórica.
[Caracteristicas]
· Una fresa de carburo que corresponde a la junta tórica con especificación de ranura.
· La nitidez y la maquinabilidad se mejoran girando la cuchilla y doblando las flautas.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para el mecanizado de ranuras de juntas tóricas en un ángulo de 24 ° (para aluminio / metales no ferrosos).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OAC2A-8

Número de Parte
OAC2A-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
R Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Intersección de extensión
(mm)
Pequeño diámetro
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Número nominal de junta tórica aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.40.85.97801210.765.949.9VacíoAS568A 425~475

Cargando…

  1. 1

Información básica

Esquina única(°) 24 Numero de flautas 2 Material Carburo
forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha Grado de ángulo de torsión 15° Tolerancia de la caña h6
Tolerancia de ángulo ±30′ R Tolerancia -0.05~0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OAC2A-8 de la serie Cortador de cola de paloma de carburo, 2 flautas para junta tórica para aplicaciones de aluminio.

Products like this...

Número de Parte
OAC2A-4
OAC2A-5
OAC2A-6
OAC2G-1
OAC2G-2
OAC2P-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
R Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Intersección de extensión
(mm)
Pequeño diámetro
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Número nominal de junta tórica aplicable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.50.44.266088.314.277.88Para la presurizaciónAS568A 309~395
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.85.77801211.085.7610.22Para la presurizaciónAS568A 425~475
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.70.42.866065.312.894.87VacíoAS568A 201~284
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.60.42.3566064.742.424.31Para la presurizaciónJIS B2401 G25~G145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.90.44.5760108.944.578.5Para la presurizaciónJIS B2401 G150~G300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.60.21.345032.81.372.58Para la presurizaciónJIS B2401 P3~P10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico