(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cortador de carburo para ranura de junta tórica.
[Caracteristicas]
· Una fresa de carburo que corresponde a la junta tórica con especificación de ranura.
· La nitidez y la maquinabilidad se mejoran girando la cuchilla y doblando las flautas.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para el mecanizado de ranuras de juntas tóricas en un ángulo de 24 ° (para aluminio / metales no ferrosos).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
OAC2A-4
Número de Parte |
---|
OAC2A-4 |
Cargando…
Esquina única(°) | 24 | Numero de flautas | 2 | Material | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
forma de cuchilla | Hoja derecha torsión derecha | Grado de ángulo de torsión | 15° | Tolerancia de la caña | h6 |
Tolerancia de ángulo | ±30′ | R Tolerancia | -0.05~0 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OAC2A-4 de la serie Cortador de cola de paloma de carburo, 2 flautas para junta tórica para aplicaciones de aluminio.
Número de Parte |
---|
OAC2A-1 |
OAC2A-2 |
OAC2A-3 |
OAC2A-5 |
OAC2A-6 |
OAC2A-7 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente