(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de cola de paloma de carburo de 4 flautas para junta tórica para aplicaciones de acero inoxidable en bruto (Números de pieza)

Cortador de cola de paloma de carburo de 4 flautas para junta tórica para aplicaciones de acero inoxidable en bruto
  • Descuento por volumen

Cortador de carburo para ranura de junta tórica.
[Caracteristicas]
· Una fresa de carburo que corresponde a la junta tórica con especificación de ranura.
· La maquinabilidad mejora gracias a la adopción de cuchillas retorcidas.
· Para mecanizado en bruto en el procesamiento de materiales difíciles de cortar.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para el mecanizado rugoso de la junta tórica.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OAC4RG-1

Número de Parte
OAC4RG-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
R Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Intersección de extensión
(mm)
Pequeño diámetro
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Número nominal de junta tórica aplicable
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

2.60.42.1546033.612.223.37Para la presurizaciónJIS B2401 G25~G145

Cargando…

  1. 1

Información básica

Esquina única(°) 15 Numero de flautas 4 Material Carburo
forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha Grado de ángulo de torsión 15° Tolerancia de la caña h6
Tolerancia de ángulo ±30′ R Tolerancia -0.05~0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OAC4RG-1 de la serie Cortador de cola de paloma de carburo de 4 flautas para junta tórica para aplicaciones de acero inoxidable en bruto.

Products like this...

Número de Parte
OAC4RA-4
OAC4RA-5
OAC4RA-6
OAC4RG-2
OAC4RP-1
OAC4RP-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
R Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Intersección de extensión
(mm)
Pequeño diámetro
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Número nominal de junta tórica aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.50.4466066.484.076.24Para la presurizaciónAS568A 309~395
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.85.5780108.785.568.29Para la presurizaciónAS568A 425~475
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.70.42.646034.142.693.89VacíoAS568A 201~284
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.90.44.3660874.376.75Para la presurizaciónJIS B2401 G150~G300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.60.21.145032.021.171.91Para la presurizaciónJIS B2401 P3~P10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.21.5545032.691.622.57Para la presurizaciónJIS B2401 P10A~P22

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico