(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cortador de carburo para ranura de junta tórica.
[Caracteristicas]
· Una fresa de carburo que corresponde a la junta tórica con especificación de ranura.
· La maquinabilidad mejora gracias a la adopción de cuchillas retorcidas.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para el mecanizado de acanaladuras con junta tórica en un ángulo de 24 °.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
OAC4V-3
Número de Parte |
---|
OAC4V-3 |
Cargando…
Esquina única(°) | 24 | Numero de flautas | 4 | Material | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
forma de cuchilla | Hoja derecha torsión derecha | Grado de ángulo de torsión | 15° | Tolerancia de la caña | h6 |
Tolerancia de ángulo | ±30′ | R Tolerancia | -0.05~0 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OAC4V-3 de la serie Cortador de cola de paloma de carburo de 4 flautas para junta tórica para aplicaciones de acabado de acero inoxidable.
Número de Parte |
---|
OAC4A-1 |
OAC4A-2 |
OAC4A-3 |
OAC4A-4 |
OAC4A-5 |
OAC4A-6 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente