(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de cola de paloma de carburo de 4 flautas para junta tórica para aplicaciones de acabado de acero inoxidable (Números de pieza)

Cortador de cola de paloma de carburo de 4 flautas para junta tórica para aplicaciones de acabado de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Cortador de carburo para ranura de junta tórica.
[Caracteristicas]
· Una fresa de carburo que corresponde a la junta tórica con especificación de ranura.
· La maquinabilidad mejora gracias a la adopción de cuchillas retorcidas.
[Aplicaciones]
· Utilícelo para el mecanizado de acanaladuras con junta tórica en un ángulo de 24 °.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OAC4P-4

Número de Parte
OAC4P-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
R Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Intersección de extensión
(mm)
Pequeño diámetro
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Número nominal de junta tórica aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.90.44.5760108.944.578.5Para la presurizaciónJIS B2401 P48A~P150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Esquina única(°) 24 Numero de flautas 4 Material Carburo
forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha Grado de ángulo de torsión 15° Tolerancia de la caña h6
Tolerancia de ángulo ±30′ R Tolerancia -0.05~0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OAC4P-4 de la serie Cortador de cola de paloma de carburo de 4 flautas para junta tórica para aplicaciones de acabado de acero inoxidable.

Products like this...

Número de Parte
OAC4A-4
OAC4A-5
OAC4A-6
OAC4P-5
OAC4P-6
OAC4P-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la hoja
(mm)
R Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Intersección de extensión
(mm)
Pequeño diámetro
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Número nominal de junta tórica aplicable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.50.44.266088.314.277.88Para la presurizaciónAS568A 309~395
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60.85.77801211.085.7610.22Para la presurizaciónAS568A 425~475
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.70.42.866065.312.894.87VacíoAS568A 201~284
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.20.86.857801213.336.9212.47Para la presurizaciónJIS B2401 P150A~P400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.70.42.866065.282.874.84VacíoJIS B2401 P22A~P50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.40.44.7760108.694.778.26VacíoJIS B2401 P48A~P150

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico