(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Diámetro interior de carburo

Diámetro interior de carburo
  • Descuento por volumen

Cortador de fregadero de carburo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el avellanado de carburo, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CCBS5
CCBS6
CCBS8
CCBS10
CCBS12
CCBS14
CCBS16
CCBS18
CCBS20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Numero de flautas Diámetro de la guía
(mm)
Longitud de la guía
(mm)
Eje de guía
(mm)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla forma de cuchilla Grado de ángulo de torsión Tolerancia de la caña Tolerancia de diámetro de guía
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8.91351645.25-0~+0.15Hoja derecha torsión derecha12°h8-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10.41558846.26-0~+0.15Hoja derecha torsión derecha12°h8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.416671048.28-0~+0.15Hoja derecha torsión derecha12°h8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.8167412410.310-0~+0.15Hoja derecha torsión derecha12°h8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2420135123161280 a +0,2 mmHoja derecha recta-h7-0.05 a 0 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24209012414.414-0~+0.15Hoja derecha torsión derecha12°h8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

262010016416.516-0~+0.15Hoja derecha torsión derecha12°h8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

282010416418.518-0~+0.15Hoja derecha torsión derecha12°h8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30201091642121-0~+0.15Hoja derecha torsión derecha12°h8-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Carburo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico