(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Posicionamiento central, placa / chaflán interno, chaflán externo, largo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Aplicación | Centrado (Posicionamiento) / Biselado / Horizontal | material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Aluminio / Cobre | Tipo de material de herramienta | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
forma de cuchilla | Hoja derecha recta | Tolerancia de la caña | P h7 | Numero de flautas | 2 |
Cuerpo(mm) | 100 | Tolerancia del diámetro de la cuchilla | h8 | Tolerancia de ángulo | -30′~0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente