(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta de centrado de carburo, tipo corto

Herramienta de centrado de carburo, tipo corto
  • Descuento por volumen

Posicionamiento central, placa / chaflán interno, chaflán externo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CCTS12-90-16
CCTS12-90-20
CCTS12-90-25
CCTS12-118-16
CCTS12-118-20
CCTS12-118-25
CCTS16-90-16
CCTS16-90-20
CCTS16-90-25
CCTS16-118-16
CCTS16-118-20
CCTS16-118-25
CCTS19-90-16
CCTS19-90-20
CCTS19-90-25
CCTS19-118-16
CCTS19-118-20
CCTS19-118-25
CCTS25-90-16
CCTS25-90-20
CCTS25-90-25
CCTS25-118-16
CCTS25-118-20
CCTS25-118-25
CCTS30-90-20
CCTS30-90-25
CCTS30-90-32
CCTS30-118-20
CCTS30-118-25
CCTS30-118-32
CCTS35-90-25
CCTS35-90-32
CCTS35-90-42
CCTS35-118-25
CCTS35-118-32
CCTS35-118-42
CCTS40-90-25
CCTS40-90-32
CCTS40-90-42
CCTS40-118-25
CCTS40-118-32
CCTS40-118-42
CCTS45-90-25
CCTS45-90-32
CCTS45-90-42
CCTS45-118-25
CCTS45-118-32
CCTS45-118-42
CCTS50-90-25
CCTS50-90-32
CCTS50-90-42
CCTS50-118-25
CCTS50-118-32
CCTS50-118-42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90121620
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90122020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90122520
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118121620
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118122020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118122520
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90161630
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90162030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90162530
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118161630
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118162030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118162530
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90191630
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90192030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90192530
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118191630
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118192030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118192530
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90251630
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90252030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90252530
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118251630
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118252030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118252530
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90302035
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90302535
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90303235
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118302035
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118302535
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118303235
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90352540
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90353240
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90354240
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118352540
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118353240
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118354240
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90402540
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90403240
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90404240
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118402540
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118403240
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118404240
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90452540
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90453240
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90454240
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118452540
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118453240
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118454240
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90502545
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90503245
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90504245
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118502545
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118503245
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118504245
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Biselado / Horizontal material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo
forma de cuchilla Hoja derecha recta Tolerancia de la caña P h7 Longitud total(mm) 180
Numero de flautas 2 Cuerpo(mm) 70 Longitud de la caña(mm) 110
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Tolerancia de ángulo -30′~0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico