(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador de semillas de carburo clave

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CKC10-0.8
CKC10-1
CKC10-1.2
CKC10-1.5
CKC10-2
CKC10-2.5
CKC10-3
CKC10-3.5
CKC10-4
CKC10-5
CKC12-0.8
CKC12-1
CKC12-1.2
CKC12-1.5
CKC12-2
CKC12-2.5
CKC12-3
CKC12-3.5
CKC12-4
CKC12-5
CKC13-0.8
CKC13-1
CKC13-1.2
CKC13-1.5
CKC13-2
CKC13-2.5
CKC13-3
CKC13-3.5
CKC13-4
CKC13-5
CKC15-0.8
CKC15-1
CKC15-1.2
CKC15-1.5
CKC15-2
CKC15-2.5
CKC15-3
CKC15-3.5
CKC15-4
CKC15-5
CKC16-0.8
CKC16-1
CKC16-1.2
CKC16-1.5
CKC16-2
CKC16-2.5
CKC16-3
CKC16-3.5
CKC16-4
CKC16-5
CKC18-0.8
CKC18-1
CKC18-1.2
CKC18-1.5
CKC18-2
CKC18-2.5
CKC18-3
CKC18-3.5
CKC18-4
CKC18-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Espesor de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Numero de flautas Tolerancia del diámetro de la cuchilla Tolerancia de espesor de la hoja
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.84.257088+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.257088+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.24.257088+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.54.257088+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024.257088+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.54.257088+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1034.257088+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.54.257088+0.18~+0.3-0.038~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1044.257088+0.18~+0.3-0.038~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1054.257088+0.18~+0.3-0.038~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.84.8570108+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1214.8570108+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

121.24.8570108+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.54.8570108+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1224.8570108+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122.54.8570108+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1234.8570108+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123.54.8570108+0.18~+0.3-0.038~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1244.8570108+0.18~+0.3-0.038~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1254.8570108+0.18~+0.3-0.038~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130.84.8570108+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1314.8570108+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131.24.8570108+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131.54.8570108+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1324.8570108+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132.54.8570108+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1334.8570108+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

133.54.8570108+0.18~+0.3-0.038~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1344.8570108+0.18~+0.3-0.038~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1354.8570108+0.18~+0.3-0.038~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150.85.55751010+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1515.55751010+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

151.25.55751010+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151.55.55751010+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1525.55751010+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

152.55.55751010+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1535.55751010+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

153.55.55751010+0.18~+0.3-0.038~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1545.55751010+0.18~+0.3-0.038~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1555.55751010+0.18~+0.3-0.038~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.85.55751010+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1615.55751010+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.25.55751010+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.55.55751010+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1625.55751010+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162.55.55751010+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1635.55751010+0.18~+0.3-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163.55.55751010+0.18~+0.3-0.038~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1645.55751010+0.18~+0.3-0.038~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1655.55751010+0.18~+0.3-0.038~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180.86.55751212+0.21~+0.35-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1816.55751212+0.21~+0.35-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181.26.55751212+0.21~+0.35-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181.56.55751212+0.21~+0.35-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1826.55751212+0.21~+0.35-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182.56.55751212+0.21~+0.35-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1836.55751212+0.21~+0.35-0.028~-0.014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

183.56.55751212+0.21~+0.35-0.038~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1846.55751212+0.21~+0.35-0.038~-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1856.55751212+0.21~+0.35-0.038~-0.020

Cargando…

Información básica

Material Carburo forma de cuchilla Hoja derecha recta Tolerancia de la caña h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico