(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad (SKH51)
· Aplicación de mecanizado: Avellanado/perforación
· Ángulo de torsión (θ) (°): Torsión (25°)
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
DCB-3 |
DCB-4 |
DCB-5 |
DCB-8 |
DCB-10 |
DCB-12 |
DCB-14 |
Cargando…
Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad (SKH51) | Aplicación de mecanizado | Avellanado / Perforación | Numero de flautas(hoja) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Sin recubrimiento | Ángulo de torsión (θ)(°) | Torsión (25 °) | Tolerancia OD | 0~+0.2 |
Tolerancia de diámetro de taladro | 0~-0.05 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente