(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Avellanado para pasadores

Avellanado para pasadores
  • Descuento por volumen

Se utiliza para perforar pasadores de extrusión para moldes de plástico, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EP-CB-2
EP-CB-2.5
EP-CB-3
EP-CB-3.5
EP-CB-4
EP-CB-4.5
EP-CB-5
EP-CB-6
EP-CB-7
EP-CB-8
EP-CB-9
EP-CB-10
EP-CB-12
EP-CB-14
EP-CB-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Diámetro de guía (D1)
(ø mm)
Longitud de guía (ℓ)
(mm)
Diámetro exterior (D)
(ø mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d) Ángulo de torsión (θ)
(°)
Tolerancia de diámetro de guía
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

22368506Torsión (15 °)-0.014~-0.024
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.52.5368506Torsión (15 °)-0.014~-0.024
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

33368506Torsión (15 °)-0.020~-0.032
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.53.54810506Torsión (15 °)-0.020~-0.032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

444810506Torsión (25 °)-0.020~-0.032
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.54.55912656Torsión (25 °)-0.020~-0.032
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

555912656Torsión (25 °)-0.020~-0.032
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6661015708Torsión (25 °)-0.025~-0.040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7761115708Torsión (25 °)-0.025~-0.040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88813188010Torsión (25 °)-0.025~-0.040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

99814188010Torsión (25 °)-0.025~-0.040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10101015209010Torsión (25 °)-0.032~-0.050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12121017209010Torsión (25 °)-0.032~-0.050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141412192510012Torsión (25 °)-0.032~-0.050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161613212510012Torsión (25 °)-0.032~-0.050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Cobalt HSS (SKH56) Aplicación de mecanizado Avellanado Numero de flautas(hoja) 4
Revestimiento Sin recubrimiento Tolerancia OD 0~+0.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico