(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Avellanado de vástago largo

Avellanado de vástago largo
  • Descuento por volumen

Molino estándar JIS para mecanizar agujeros hundidos. Un tipo de vástago largo que permite el mecanizado en secciones profundas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LS-CB-1/2
LS-CB-1/4
LS-CB-3
LS-CB-3/8
LS-CB-4
LS-CB-5
LS-CB-5/16
LS-CB-6
LS-CB-8
LS-CB-10
LS-CB-12
LS-CB-14
LS-CB-16
LS-CB-18
LS-CB-20
LS-CB-22
LS-CB-24
LS-CB-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Diámetro de guía (D1)
(ø mm)
Longitud de guía (ℓ)
(mm)
Diámetro exterior (D)
(ø mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d) Tolerancia de diámetro de guía Tolerancia OD
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2"1414212516012-0.032~-0.059+0.073~+0.125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4"6.7812181208-0.025~-0.047+0.050~+0.093
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

33.246.5141106-0.020~-0.038+0.042~+0.078
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/8"1012162516012-0.025~-0.047+0.060~+0.103
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

44.358141206-0.020~-0.038+0.042~+0.078
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

55.379.5181208-0.020~-0.038+0.042~+0.078
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5/16"8.510142212010-0.025~-0.047+0.050~+0.093
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

66.4811181208-0.025~-0.047+0.050~+0.093
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88.410142212010-0.025~-0.047+0.050~+0.093
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010.51217.52516012-0.032~-0.059+0.060~+0.103
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

121314202516012-0.032~-0.059+0.073~+0.125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141516233018012-0.032~-0.059+0.073~+0.125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161718263518016-0.032~-0.059+0.088~+0.140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181920293520016-0.043~-0.073+0.088~+0.140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202120324020016-0.043~-0.073+0.112~+0.174
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

222324354020016-0.043~-0.073+0.112~+0.174
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

242525394022020-0.043~-0.073+0.112~+0.174
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3031.530484022020-0.043~-0.073+0.136~+0.198

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Cobalt HSS (SKH56) Aplicación de mecanizado Avellanado Numero de flautas(hoja) 4
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión (θ)(°) Torsión (25 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico