(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de extremo de bola de cuello cónico

Molino de extremo de bola de cuello cónico
  • Descuento por volumen

Con calado para perforación profunda. Usando polvo HSS, maneja una amplia gama de materiales desde aceros generales hasta materiales de alta dureza y materiales difíciles de cortar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NBE-1.5R
NBE-2R
NBE-2.5R
NBE-3R
NBE-4R
NBE-5R
NBE-6R
NBE-7R
NBE-8R
NBE-9R
NBE-10R
NBE-12.5R
NBE-15R
NBE-20R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.582160103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

282180124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5102200125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3122220166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4142245168
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51822602010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62222802512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72623002514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83023003216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

93423503218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103823503220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.55023503225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

155543504230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

206544004240

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Revestimiento Sin recubrimiento
Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Grabado / R Groove Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.05 Ángulo de torsión (θ)(La licenciatura) Torsión estándar (30-40 °)
R Tolerancia(mm) ±0.025

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico