(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo de bola de mango largo 2 cuchillas

Molino de extremo de bola de mango largo 2 cuchillas
  • Descuento por volumen

Un molino de extremo de bola de tipo largo que admite una amplia gama de mecanizado de moldes metálicos

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2LS-BE-3.00R
2LS-BE-3.25R
2LS-BE-3.50R
2LS-BE-3.75R
2LS-BE-4.00R
2LS-BE-4.25R
2LS-BE-4.50R
2LS-BE-4.75R
2LS-BE-5.00R
2LS-BE-5.25R
2LS-BE-5.50R
2LS-BE-5.75R
2LS-BE-6.00R
2LS-BE-6.25R
2LS-BE-6.50R
2LS-BE-6.75R
2LS-BE-7.00R
2LS-BE-7.25R
2LS-BE-7.50R
2LS-BE-7.75R
2LS-BE-8.00R
2LS-BE-8.25R
2LS-BE-8.50R
2LS-BE-8.75R
2LS-BE-9.00R
2LS-BE-9.25R
2LS-BE-9.50R
2LS-BE-9.75R
2LS-BE-10.00R
2LS-BE-10.25R
2LS-BE-10.50R
2LS-BE-10.75R
2LS-BE-11.00R
2LS-BE-11.50R
2LS-BE-12.00R
2LS-BE-12.50R
2LS-BE-13.00R
2LS-BE-13.50R
2LS-BE-14.00R
2LS-BE-14.50R
2LS-BE-15.00R
2LS-BE-16.00R
2LS-BE-20.00R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

33013066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.253513066.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.53513067
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.753513087.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43513088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.254013088.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.54013089
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.7540130109.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5401701010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.25451701010.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5451701011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.75451701211.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6451701212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.25501701212.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5501701213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.75501701213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7501701214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.25551701214.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5551701215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.75551701615.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8552201616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.25602201616.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5602201617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.75602201617.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9602201618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.25652201618.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5652201619
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.75652202019.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10652602020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.25652602020.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5652602021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.75652602021.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11652602022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5652602023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12702602024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5702602525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13702602526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.5702602527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14752602528
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.5752602529
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15752602530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16803003232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201003203240

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta Cobalt HSS (SKH56/SKH57) Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Grabado / R Groove Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03
Ángulo de torsión (θ)(La licenciatura) Torsión estándar (30-40 °) R Tolerancia(mm) ±0.025 Detalles del material de herramienta Cobalt HSS (SKH57)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico