(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Taper End Mill 2 Flautas (cuchillas cortas)

Taper End Mill 2 Flautas (cuchillas cortas)
  • Descuento por volumen

Una fresa de extremo utilizada para mecanizar ángulos de tiro del molde. Adopta una cuchilla de torsión uniforme para lograr una nitidez constante y una alta precisión de mecanizado. La longitud de la cuchilla es constante y se mejora la trabajabilidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2TE-S-15-10
2TE-S-15-12
2TE-S-15-16
2TE-S-15-20
2TE-S-20-10
2TE-S-20-12
2TE-S-20-16
2TE-S-20-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de punta (D)
(φ)
Ángulo único (θ)
(La licenciatura)
Diámetro final más grande (D1)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015°36.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1215°38.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1615°42.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2015°46.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020°46.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1220°48.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1620°52.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2020°56.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Cuadrado cónico Material de trabajo Hierro fundido / Aluminio / Resina Longitud de flauta (l)(mm) 50
Diámetro del enlace (d)(mm) 32 Número de flautas(Piezas) 2 Ángulo de torsión Torsión débil (15 a 25˚)
Longitud total (L)(mm) 140 Revestimiento Sin recubrimiento Tolerancia de diámetro de punta(mm) 0~-0.05
Tolerancia de ángulo(Minuto) ±5' Agujero central Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico