(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una fresa de extremo utilizada para mecanizar ángulos de tiro del molde. Adopta una cuchilla de torsión uniforme para lograr una nitidez constante y una alta precisión de mecanizado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Modelo | Cuadrado cónico | Material de trabajo | acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Resina | Número de flautas(Piezas) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Ángulo de torsión | Torsión débil (15 a 25˚) | Revestimiento | Sin recubrimiento | Tolerancia de diámetro de punta(mm) | 0~-0.05 |
Tolerancia de ángulo(Minuto) | ±5' | Agujero central | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente