(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa final para chavetero (tolerancia positiva)

Fresa final para chavetero (tolerancia positiva)
  • Descuento por volumen

Endmill dedicado para el mecanizado de ranuras clave. Tolerancia positiva del diámetro de la cuchilla. Una caña recta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KE-OH-3
KE-OH-4
KE-OH-5
KE-OH-6
KE-OH-7
KE-OH-8
KE-OH-9
KE-OH-10
KE-OH-11
KE-OH-12
KE-OH-13
KE-OH-14
KE-OH-15
KE-OH-16
KE-OH-17
KE-OH-18
KE-OH-19
KE-OH-20
KE-OH-21
KE-OH-22
KE-OH-23
KE-OH-24
KE-OH-25
KE-OH-26
KE-OH-27
KE-OH-28
KE-OH-29
KE-OH-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

35650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

58860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

68860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7101065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8101065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9121265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11181275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12181275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13201275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14201275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15221675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16221680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17221680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18222080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19222085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20222085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21252090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22252090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23252595
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24252595
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25252595
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26252595
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27252595
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

283025100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

293025100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

303025100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Hierro fundido / Aluminio / Resina / Acero al carbón / Aleación de acero / Herramienta de acero / Aleación de acero Tipo de forma de flauta Para Keyway Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS (SKH56) Procesamiento de aplicaciones Chavetero Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Torsión (12 °) Disponibilidad de la cuchilla base Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~+0.02
Forma de punta de cuchilla Borde afilado Agujero central Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico