(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Fresa de vástago largo 4 cuchillas

Fresa de vástago largo 4 cuchillas
  • Descuento por volumen

Vástago largo/corte central para grabado profundo y orificios ciegos

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LS-4LF-3.0
LS-4LF-3.5
LS-4LF-4.0
LS-4LF-4.5
LS-4LF-5.0
LS-4LF-5.5
LS-4LF-6.0
LS-4LF-6.5
LS-4LF-7.0
LS-4LF-7.5
LS-4LF-8.0
LS-4LF-8.5
LS-4LF-9.0
LS-4LF-9.5
LS-4LF-10.0
LS-4LF-10.5
LS-4LF-11.0
LS-4LF-11.5
LS-4LF-12.0
LS-4LF-12.5
LS-4LF-13.0
LS-4LF-13.5
LS-4LF-14.0
LS-4LF-14.5
LS-4LF-15.0
LS-4LF-15.5
LS-4LF-16.0
LS-4LF-16.5
LS-4LF-17.0
LS-4LF-17.5
LS-4LF-18.0
LS-4LF-18.5
LS-4LF-19.0
LS-4LF-19.5
LS-4LF-20.0
LS-4LF-21.0
LS-4LF-22.0
LS-4LF-23.0
LS-4LF-24.0
LS-4LF-25.0
LS-4LF-26.0
LS-4LF-27.0
LS-4LF-28.0
LS-4LF-29.0
LS-4LF-30.0
LS-4LF-32.0
LS-4LF-35.0
LS-4LF-38.0
LS-4LF-40.0
LS-4LF-45.0
LS-4LF-50.0
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Forma de punta de cuchilla Agujero central
Disponible

7 Días o más

3306100Borde afiladoNinguno
Disponible

7 Días o más

3.5306100Borde afiladoNinguno
Disponible

7 Días o más

4306100Borde afiladoNinguno
Disponible

7 Días o más

4.5306100Borde afiladoNinguno
Disponible

7 Días o más

5306100Borde afiladoNinguno
Disponible

7 Días o más

5.5306100Borde afiladoNinguno
Disponible

12 Días o más

6306120Borde afiladoNinguno
Disponible

7 Días o más

6.5306120Borde afiladoNinguno
Disponible

7 Días o más

7306120Borde afiladoNinguno
Disponible

7 Días o más

7.5356120Borde afiladoNinguno
Disponible

7 Días o más

8358120Borde afiladoNinguno
Disponible

7 Días o más

8.5408120Borde afiladoNinguno
Disponible

7 Días o más

9408120Borde afiladoNinguno
Disponible

7 Días o más

9.5408150Borde afiladoNinguno
Disponible

7 Días o más

104010150Borde afiladoNinguno
Disponible

7 Días o más

10.54510150Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

114510150Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

11.54510150Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

124512150Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

12.55012150Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

135012150Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

13.55012150Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

145012150Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

14.55512180Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

155512180Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

15.55512180Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

165516180Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

16.56016180Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

176016180Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

17.56016180Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

186016180Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

18.56516200Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

196516200Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

19.56516200Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

206520200Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

217020200Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

227020200Plano CNinguno
Disponible

12 Días o más

237520250Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

247520250Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

258025250Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

268025250Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

278525250Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

288525250Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

2910025250Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

3010025250Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

3210032300Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

3510032300Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

3810032300Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

4010032300Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

4512042300Plano CNinguno
Disponible

7 Días o más

5012042300Plano CNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Hierro fundido / Aluminio / Resina / Acero al carbón / Aleación de acero / Herramienta de acero / Aleación de acero Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS (SKH56) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~+0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico