(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo 3S, hoja extra larga de 6 flautas

Fresa de extremo 3S, hoja extra larga de 6 flautas
  • Descuento por volumen

Cuchilla larga para cortar, como ranurado profundo y anchos anchos. Repintar es fácil

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
6XLF-50-150-42
6XLF-50-200-42
6XLF-50-250-42
6XLF-50-300-42
6XLF-55-150-42
6XLF-55-200-42
6XLF-55-250-42
6XLF-60-150-42
6XLF-60-200-42
6XLF-60-250-42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50150245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50200295
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50250350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50300400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55150245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55200295
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55250350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60150245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60200295
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60250350

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Hierro fundido / Aluminio / Resina / Acero al carbón / Aleación de acero / Herramienta de acero / Aleación de acero Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 6
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS (SKH56) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Diámetro del enlace (d)(mm) 42
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Disponible
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~+0.03 Forma de punta de cuchilla Plano C Agujero central Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico