(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo de mango largo 2 cuchillas

Molino de extremo de mango largo 2 cuchillas
  • Descuento por volumen

Vástago largo para grabado profundo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa de mango largo de 2 cuchillas, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LS-2LF-3.0
LS-2LF-3.5
LS-2LF-4.0
LS-2LF-4.5
LS-2LF-5.0
LS-2LF-5.5
LS-2LF-6.0
LS-2LF-6.5
LS-2LF-7.0
LS-2LF-7.5
LS-2LF-8.0
LS-2LF-8.5
LS-2LF-9.0
LS-2LF-9.5
LS-2LF-10.0
LS-2LF-10.5
LS-2LF-11.0
LS-2LF-11.5
LS-2LF-12.0
LS-2LF-12.5
LS-2LF-13.0
LS-2LF-13.5
LS-2LF-14.0
LS-2LF-14.5
LS-2LF-15.0
LS-2LF-15.5
LS-2LF-16.0
LS-2LF-16.5
LS-2LF-17.0
LS-2LF-17.5
LS-2LF-18.0
LS-2LF-18.5
LS-2LF-19.0
LS-2LF-19.5
LS-2LF-20.0
LS-2LF-21.0
LS-2LF-22.0
LS-2LF-23.0
LS-2LF-24.0
LS-2LF-25.0
LS-2LF-26.0
LS-2LF-27.0
LS-2LF-28.0
LS-2LF-29.0
LS-2LF-30.0
LS-2LF-32.0
LS-2LF-33.0
LS-2LF-34.0
LS-2LF-35.0
LS-2LF-36.0
LS-2LF-38.0
LS-2LF-40.0
LS-2LF-42.0
LS-2LF-44.0
LS-2LF-45.0
LS-2LF-46.0
LS-2LF-48.0
LS-2LF-50.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Forma de punta de cuchilla
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3306100Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5306100Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4306100Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5306100Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5306100Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5306100Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6306120Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.5306120Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7306120Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5356120Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8358120Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5408120Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9408120Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.5408150Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104010150Borde afilado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.54510150Plano C
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

114510150Plano C
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11.54510150Plano C
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

124512150Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.55012150Plano C
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

135012150Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.55012150Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

145012150Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.55512180Plano C
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

155512180Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.55512180Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

165516180Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.56016180Plano C
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

176016180Plano C
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

17.56016180Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186016180Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.56516200Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

196516200Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.56516200Plano C
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

206520200Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

217020200Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

227020200Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

237520250Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

247520250Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

258025250Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

268025250Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

278525250Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

288525250Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2910025250Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3010025250Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3210032300Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3310032300Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3410032300Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3510032300Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3610032300Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3810032300Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4010032300Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4210032300Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4410032300Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4512042300Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4612042300Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4812042300Plano C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5012042300Plano C

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Hierro fundido / Aluminio / Resina / Acero al carbón / Aleación de acero / Herramienta de acero / Aleación de acero Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS (SKH56) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03
Agujero central Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico