(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cuchilla larga para ranurado profundo, como grabado de troquel y talla amplia. Gran variedad de tamaños.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material de trabajo | Hierro fundido / Aluminio / Resina / Acero al carbón / Aleación de acero / Herramienta de acero / Aleación de acero | Tipo de forma de flauta | Cuadrado | Número de flautas(hoja) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de material de herramienta | Cobalt HSS (SKH56) | Procesamiento de aplicaciones | Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) | Revestimiento | Sin recubrimiento |
Ángulo de hélice (θ) | Torsión estándar (30-40 °) | Disponibilidad de la cuchilla base | Disponible | Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) | 0~-0.03 |
Agujero central | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente