(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro central de carburo NC 1107

Taladro central de carburo NC 1107
  • Descuento por volumen

· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Tolerancia de diámetro: h6
· Tolerancia del diámetro del vástago: h6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DIXI1107-3.0
DIXI1107-4.0
DIXI1107-6.0
DIXI1107-8.0
DIXI1107-10.0
DIXI1107-12.0
DIXI1107-16.0
DIXI1107-20.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ambos cuadrados (θ) Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Material de trabajo Diámetro del vástago
(d)
Longitud total
(L)
Longitud de la ranura
(l)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1203Acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / Aluminio[◎]3387
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1204Acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / Aluminio[◎]4508
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1206Acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / Aluminio[◎]65710
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1208Acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / Aluminio[◎]86316
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12010Acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / Aluminio[◎]107219
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12012Acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / Aluminio[◎]128322
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9016Acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / Aluminio[◎]169226
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9020Acero en general[◎] / Acero templado y revenido[◎] / Acero inoxidable[○] / Aluminio[◎] / Cobre[○] / Resina[○]2010432

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de recubrimiento NA
Tolerancia de diámetro h6 Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico