(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta automática precisa del torno - Tipo convencional

Herramienta automática precisa del torno - Tipo convencional
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Herramienta de torno automática precisa - tipo convencional
· Longitud total (mm): 150
· Egoístamente: Compartido con izquierda/derecha
· Tamaño de punta C: 20

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6.4-150-F-H2
6.4-150-F-HT110
6.4-150-F-ST120
6.4-150-F-UT120
7.0-150-F-H2
7.0-150-F-HT110
7.0-150-F-ST120
7.0-150-F-UT120
8.0-150-F-H2
8.0-150-F-ST120
9.5-150-F-H2
9.5-150-F-HT110
9.5-150-F-ST120
9.5-150-F-UT120
10.0-150-F-H2
10.0-150-F-HT110
10.0-150-F-ST120
10.0-150-F-UT120
12.0-150-F-H2
12.0-150-F-HT110
12.0-150-F-ST120
12.0-150-F-UT120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla W
(mm)
Material Talla H
(mm)
Tamaño de punta A Tamaño de punta B
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

6.4H26.42.52.5
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

6.4HT1106.42.52.5
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

6.4ST1206.42.52.5
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

6.4UT1206.42.52.5
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

7H2732
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

7HT110732
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

7ST120732
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

7UT120732
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8H2833
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

8ST120833
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

9.5H29.533
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

9.5HT1109.533
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

9.5ST1209.533
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

9.5UT1209.533
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10H21033
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10HT1101033
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10ST1201033
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10UT1201033
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

12H21233
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

12HT1101233
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

12ST1201233
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

12UT1201233

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Herramienta automática precisa del torno - Tipo convencional tipo de producto Broca de carburo Talla L(mm) 150
Egoístamente Compartido con Izquierda / Derecha Tamaño de punta C 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico