(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Herramienta de torno automático precisa - Tipo plano

Herramienta de torno automático precisa - Tipo plano
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Herramienta de torno automática precisa - tipo plano
· Longitud total (mm): 150
· Egoístamente: Inserto sin mano
· Tamaño de punta C: 15

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6.4-150-B-HT110
6.4-150-B-ST120
6.4-150-B-UT120
7.0-150-B-HT110
7.0-150-B-ST120
7.0-150-B-UT120
8.0-150-B-H2
8.0-150-B-HT110
8.0-150-B-ST120
8.0-150-B-UT120
9.5-150-B-H2
9.5-150-B-HT110
9.5-150-B-ST120
9.5-150-B-UT120
10.0-150-B-H2
10.0-150-B-ST120
12.0-150-B-H2
12.0-150-B-HT110
12.0-150-B-ST120
12.0-150-B-UT120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla W
(mm)
Material Talla H
(mm)
Tamaño de punta A Tamaño de punta B
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

6.4HT1106.426.4
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

6.4ST1206.426.4
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

6.4UT1206.426.4
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

7HT110727
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

7ST120727
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

7UT120727
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8H2828
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

8HT110828
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

8ST120828
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

8UT120828
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

9.5H29.539.5
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

9.5HT1109.539.5
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

9.5ST1209.539.5
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

9.5UT1209.539.5
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10H210310
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10ST12010310
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

12H212312
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

12HT11012312
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

12ST12012312
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

12UT12012312

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Herramienta de torno automático precisa - Tipo plano tipo de producto Broca de carburo Talla L(mm) 150
Egoístamente Inserto sin mano Tamaño de punta C 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico