(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Herramienta de torno automática precisa - tipo de inmersión
· Longitud total (mm): 150
· Tamaño de punta A: 2
· Tamaño de punta B: 3
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Norma JIS | Herramienta precisa de torno automático - Tipo de hundimiento | tipo de producto | Broca de carburo | Talla L(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de punta A | 2 | Tamaño de punta B | 3 | Tamaño de punta C | 20 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente