(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de broca de corte de orificio estándar JIS 21 (tipo antiguo JIS)

Tipo de broca de corte de orificio estándar JIS 21 (tipo antiguo JIS)
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: 21 Tipo Broca saliente (Bien)
· Egoístamente: Mano derecha
· Número contenido en un paquete: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
21-1-HT110
21-1-HT120
21-1-ST120
21-2-HT110
21-2-HT120
21-2-ST120
21-2-UT120
21-3-HT110
21-3-HT120
21-3-ST120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13HT11012013Ru -13134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13HT12012013Ru -13134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13ST12012013Ru -13134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16HT11014016Ru -24155
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16HT12014016Ru -24155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16ST12014016Ru -24155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16UT12014016Ru -24155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19HT11016019Ru -35176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19HT12016019Ru -35176
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19ST12016019Ru -35176

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS 21 Tipo de broca de proyección (derecha) tipo de producto Broca de carburo Egoístamente Mano derecha
Número contenido en un paquete 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico