(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de broca de taladro de orificio estándar JIS 11 (tipo JIS antiguo) (Números de pieza)

Tipo de broca de taladro de orificio estándar JIS 11 (tipo JIS antiguo)
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Herramienta de mandrinado tipo 11 (Bien)
· Egoístamente: Mano derecha
· Número contenido en un paquete: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

11-3-ST120

Número de Parte
11-3-ST120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Tamaño de caña D Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C Tamaño de la punta r
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19ST1202101906-280161643

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Herramienta de mandrinar tipo 11 (derecha) tipo de producto Broca de carburo Egoístamente Mano derecha
Número contenido en un paquete 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico