(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de broca de taladro de orificio estándar JIS 11 (tipo JIS antiguo) (Números de pieza)

Tipo de broca de taladro de orificio estándar JIS 11 (tipo JIS antiguo)
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Herramienta de mandrinado tipo 11 (Bien)
· Egoístamente: Mano derecha
· Número contenido en un paquete: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

11-1-ST120

Número de Parte
11-1-ST120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Tamaño de caña D Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C Tamaño de la punta r
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13ST1201601306-050101032

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Herramienta de mandrinar tipo 11 (derecha) tipo de producto Broca de carburo Egoístamente Mano derecha
Número contenido en un paquete 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 11-1-ST120 de la serie Tipo de broca de taladro de orificio estándar JIS 11 (tipo JIS antiguo).

Products like this...

Número de Parte
11-1-HT110
11-1-HT120
11-1-UT120
11-2-HT110
11-2-HT120
11-2-ST110
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Tamaño de caña D Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C Tamaño de la punta r
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13HT1101601306-050101032
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

13HT1201601306-050101032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13UT1201601306-050101032
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16HT1101801606-170131332
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16HT1201801606-170131332
1 Pieza(s)

12 Días o más

16ST1101801606-170131332

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico