(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de broca de corte de agujero estándar JIS 43 (Números de pieza)

Tipo de broca de corte de agujero estándar JIS 43
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Herramienta de punzonado tipo 43 (Bien)
· Egoístamente: Mano derecha
· Número contenido en un paquete: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

43-3-HT120

Número de Parte
43-3-HT120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Tamaño de caña E Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16HT1201402208-3204134

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Herramienta de punzonado tipo 43 (derecha) tipo de producto Broca de carburo Egoístamente Mano derecha
Número contenido en un paquete 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 43-3-HT120 de la serie Tipo de broca de corte de agujero estándar JIS 43.

Products like this...

Número de Parte
43-1-HT120
43-1-ST120
43-2-HT120
43-3-ST110
43-3-UT110
43-3-UT120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Tamaño de caña E Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10HT1201001608-114383
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10ST1201001608-114383
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13HT1201201908-117383
1 Pieza(s)

26 Días o más

16ST1101402208-3204134
1 Pieza(s)

12 Días o más

16UT1101402208-3204134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16UT1201402208-3204134

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico