(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de broca de corte de agujero estándar JIS 43 (Números de pieza)

Tipo de broca de corte de agujero estándar JIS 43
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Herramienta de punzonado tipo 43 (Bien)
· Egoístamente: Mano derecha
· Número contenido en un paquete: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

43-3-UT120

Número de Parte
43-3-UT120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Tamaño de caña E Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16UT1201402208-3204134

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Herramienta de punzonado tipo 43 (derecha) tipo de producto Broca de carburo Egoístamente Mano derecha
Número contenido en un paquete 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 43-3-UT120 de la serie Tipo de broca de corte de agujero estándar JIS 43.

Products like this...

Número de Parte
43-0-HT120
43-0-UT120
43-1-HT110
43-1-HT120
43-1-ST120
43-2-HT120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Tamaño de caña E Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C
1 Pieza(s)

12 Días o más

10HT120801008-110383
1 Pieza(s)

12 Días o más

10UT120801008-110383
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10HT1101001608-114383
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10HT1201001608-114383
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10ST1201001608-114383
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13HT1201201908-117383

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico