(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca angular estándar JIS tipo 41, tipo 42 (Números de pieza)

Broca angular estándar JIS tipo 41, tipo 42
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Número contenido en un paquete: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

42-2-UT120

Número de Parte
42-2-UT120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Norma JIS Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Egoístamente Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta gemela tipo 42 (izquierda)16UT1201201602-2Mano izquierda16114

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de carburo Tamaño de la punta r 0.5 Número contenido en un paquete 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 42-2-UT120 de la serie Broca angular estándar JIS tipo 41, tipo 42.

Products like this...

Número de Parte
41-2-HT110
41-2-HT120
41-2-ST120
42-3-HT110
42-3-HT120
42-3-ST110
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Norma JIS Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Egoístamente Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Herramienta gemela tipo 41 (derecha)16HT1101201602-2Mano derecha16114
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Herramienta gemela tipo 41 (derecha)16HT1201201602-2Mano derecha16114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta gemela tipo 41 (derecha)16ST1201201602-2Mano derecha16114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta gemela tipo 42 (izquierda)19HT1101401902-3Mano izquierda19135
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Herramienta gemela tipo 42 (izquierda)19HT1201401902-3Mano izquierda19135
1 Pieza(s)

8 Días o más

Herramienta gemela tipo 42 (izquierda)19ST1101401902-3Mano izquierda19135

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico