(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Broca angular estándar JIS tipo 41, tipo 42

Broca angular estándar JIS tipo 41, tipo 42
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Número contenido en un paquete: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
41-1-HT110
41-1-ST120
41-1-UT120
41-2-HT110
41-2-HT120
41-2-ST120
41-2-UT110
41-2-UT120
41-3-HT110
41-3-HT120
41-3-ST110
41-3-ST120
41-3-UT110
41-3-UT120
42-1-HT110
42-1-HT120
42-1-ST120
42-1-UT120
42-2-HT110
42-2-HT120
42-2-ST110
42-2-ST120
42-2-UT110
42-2-UT120
42-3-HT120
42-3-ST110
42-3-ST120
42-3-UT110
42-3-UT120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Norma JIS Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Egoístamente Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Herramienta gemela tipo 41 (derecha)13HT1101001302-1Mano derecha1393
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Herramienta gemela tipo 41 (derecha)13ST1201001302-1Mano derecha1393
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Herramienta gemela tipo 41 (derecha)13UT1201001302-1Mano derecha1393
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Herramienta gemela tipo 41 (derecha)16HT1101201602-2Mano derecha16114
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Herramienta gemela tipo 41 (derecha)16HT1201201602-2Mano derecha16114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta gemela tipo 41 (derecha)16ST1201201602-2Mano derecha16114
1 Pieza(s)

12 Días o más

Herramienta gemela tipo 41 (derecha)16UT1101201602-2Mano derecha16114
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Herramienta gemela tipo 41 (derecha)16UT1201201602-2Mano derecha16114
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Herramienta gemela tipo 41 (derecha)19HT1101401902-3Mano derecha19135
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Herramienta gemela tipo 41 (derecha)19HT1201401902-3Mano derecha19135
1 Pieza(s)

12 Días o más

Herramienta gemela tipo 41 (derecha)19ST1101401902-3Mano derecha19135
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Herramienta gemela tipo 41 (derecha)19ST1201401902-3Mano derecha19135
1 Pieza(s)

8 Días o más

Herramienta gemela tipo 41 (derecha)19UT1101401902-3Mano derecha19135
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Herramienta gemela tipo 41 (derecha)19UT1201401902-3Mano derecha19135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta gemela tipo 42 (izquierda)13HT1101001302-1Mano izquierda1393
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta gemela tipo 42 (izquierda)13HT1201001302-1Mano izquierda1393
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta gemela tipo 42 (izquierda)13ST1201001302-1Mano izquierda1393
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta gemela tipo 42 (izquierda)13UT1201001302-1Mano izquierda1393
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Herramienta gemela tipo 42 (izquierda)16HT1101201602-2Mano izquierda16114
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Herramienta gemela tipo 42 (izquierda)16HT1201201602-2Mano izquierda16114
1 Pieza(s)

12 Días o más

Herramienta gemela tipo 42 (izquierda)16ST1101201602-2Mano izquierda16114
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Herramienta gemela tipo 42 (izquierda)16ST1201201602-2Mano izquierda16114
1 Pieza(s)

8 Días o más

Herramienta gemela tipo 42 (izquierda)16UT1101201602-2Mano izquierda16114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta gemela tipo 42 (izquierda)16UT1201201602-2Mano izquierda16114
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Herramienta gemela tipo 42 (izquierda)19HT1201401902-3Mano izquierda19135
1 Pieza(s)

8 Días o más

Herramienta gemela tipo 42 (izquierda)19ST1101401902-3Mano izquierda19135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta gemela tipo 42 (izquierda)19ST1201401902-3Mano izquierda19135
1 Pieza(s)

8 Días o más

Herramienta gemela tipo 42 (izquierda)19UT1101401902-3Mano izquierda19135
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Herramienta gemela tipo 42 (izquierda)19UT1201401902-3Mano izquierda19135

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de carburo Tamaño de la punta r 0.5 Número contenido en un paquete 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico