(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de esquina de extremo redondo estándar JIS tipo 39, tipo 40 (Números de pieza)

Punta de esquina de extremo redondo estándar JIS tipo 39, tipo 40
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Número contenido en un paquete: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

40-2-ST120

Número de Parte
40-2-ST120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Norma JIS Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Egoístamente Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C Tamaño de la punta r
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda)16ST1201201606-2Mano izquierda161643

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de carburo Número contenido en un paquete 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 40-2-ST120 de la serie Punta de esquina de extremo redondo estándar JIS tipo 39, tipo 40.

Products like this...

Número de Parte
39-2-HT110
39-2-HT120
39-2-ST120
40-3-HT120
40-3-ST120
40-4-HT110
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Norma JIS Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Egoístamente Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C Tamaño de la punta r
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha)16HT1101201606-2Mano derecha161643
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha)16HT1201201606-2Mano derecha161643
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha)16ST1201201606-2Mano derecha161643
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda)19HT1201401906-3Mano izquierda191954
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda)19ST1201401906-3Mano izquierda191954
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda)25HT1101602506-4Mano izquierda222264

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico