(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de esquina de extremo redondo estándar JIS tipo 39, tipo 40 (Números de pieza)

Punta de esquina de extremo redondo estándar JIS tipo 39, tipo 40
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Número contenido en un paquete: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

39-2-HT110

Número de Parte
39-2-HT110
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Norma JIS Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Egoístamente Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C Tamaño de la punta r
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha)16HT1101201606-2Mano derecha161643

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de carburo Número contenido en un paquete 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 39-2-HT110 de la serie Punta de esquina de extremo redondo estándar JIS tipo 39, tipo 40.

Products like this...

Número de Parte
39-0-ST120
39-0-UT120
39-1-UT120
39-2-HT120
39-2-ST120
39-3-HT110
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Norma JIS Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Egoístamente Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C Tamaño de la punta r
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha)10ST120801006-0Mano derecha101032
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha)10UT120801006-0Mano derecha101032
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha)13UT1201001306-1Mano derecha131332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha)16HT1201201606-2Mano derecha161643
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha)16ST1201201606-2Mano derecha161643
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

39 Tipo Punta Redonda Punta Esquina (Derecha)19HT1101401906-3Mano derecha191954

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico