(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca de esquina estándar JIS tipo 37, tipo 38 (Números de pieza)

Broca de esquina estándar JIS tipo 37, tipo 38
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Número contenido en un paquete: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

38-3-ST120

Número de Parte
38-3-ST120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Norma JIS Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Egoístamente Tamaño de punta A Tamaño de punta C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38 Tipo Bit de esquina (izquierda)19ST1201401903-3Mano izquierda185

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de carburo Tamaño de la punta r 0.5 Número contenido en un paquete 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 38-3-ST120 de la serie Broca de esquina estándar JIS tipo 37, tipo 38.

Products like this...

Número de Parte
37-1-HT120
37-1-ST120
37-1-UT120
37-2-HT110
37-2-ST120
38-3-UT120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Norma JIS Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Egoístamente Tamaño de punta A Tamaño de punta C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37 Tipo Bit de esquina (derecha)13HT1201001303-1Mano derecha123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37 Tipo Bit de esquina (derecha)13ST1201001303-1Mano derecha123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37 Tipo Bit de esquina (derecha)13UT1201001303-1Mano derecha123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37 Tipo Bit de esquina (derecha)16HT1101201603-2Mano derecha154
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37 Tipo Bit de esquina (derecha)16ST1201201603-2Mano derecha154
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38 Tipo Bit de esquina (izquierda)19UT1201401903-3Mano izquierda185

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico