(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Broca de punta redonda tipo 36
· Egoístamente: Inserto sin mano
· Número contenido en un paquete: 1
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
36-3-HT110
Cargando…
Norma JIS | Punta de corte de punta redonda de 36 tipos | tipo de producto | Broca de carburo | Egoístamente | Inserto sin mano |
---|---|---|---|---|---|
Número contenido en un paquete | 1 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 36-3-HT110 de la serie Broca recta estándar de extremo redondo JIS, tipo 36.
Número de Parte |
---|
36-0-UT120 |
36-1-HT110 |
36-1-HT120 |
36-3-HT120 |
36-3-UT120 |
36-4-HT120 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente