(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca recta estándar de extremo redondo JIS, tipo 36 (Números de pieza)

Broca recta estándar de extremo redondo JIS, tipo 36
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Broca de punta redonda tipo 36
· Egoístamente: Inserto sin mano
· Número contenido en un paquete: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

36-4-ST120

Número de Parte
36-4-ST120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C Tamaño de la punta r
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

25ST1201602506-4222264

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Punta de corte de punta redonda de 36 tipos tipo de producto Broca de carburo Egoístamente Inserto sin mano
Número contenido en un paquete 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 36-4-ST120 de la serie Broca recta estándar de extremo redondo JIS, tipo 36.

Products like this...

Número de Parte
36-0-HT120
36-0-ST120
36-0-UT120
36-1-HT110
36-1-HT120
36-4-UT120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C Tamaño de la punta r
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10HT120801006-0101032
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10ST120801006-0101032
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10UT120801006-0101032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13HT1101001306-1131332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13HT1201001306-1131332
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

25UT1201602506-4222264

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico