(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de corte simple estándar JIS tipo 33, tipo 34 (Números de pieza)

Broca de corte simple estándar JIS tipo 33, tipo 34
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Número contenido en un paquete: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

33-0-HT110

Número de Parte
33-0-HT110
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Norma JIS Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Egoístamente Tamaño de caña E Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C Tamaño de la punta r
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33 Tipo Broca de filo simple (derecha)10HT110801004-0Mano derecha-10630.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de carburo Número contenido en un paquete 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 33-0-HT110 de la serie Broca de corte simple estándar JIS tipo 33, tipo 34.

Products like this...

Número de Parte
33-0-HT103
33-0-HT120
33-0-ST120
33-0-UT120
33-1-HT110
33-1-HT120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Norma JIS Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Egoístamente Tamaño de caña E Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C Tamaño de la punta r
1 Pieza(s)

8 Días o más

33 Tipo Broca de filo simple (derecha)10HT103801004-0Mano derecha-10630.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33 Tipo Broca de filo simple (derecha)10HT120801004-0Mano derecha-10630.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33 Tipo Broca de filo simple (derecha)10ST120801004-0Mano derecha-10630.3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

33 Tipo Broca de filo simple (derecha)10UT120801004-0Mano derecha-10630.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33 Tipo Broca de filo simple (derecha)13HT1101001304-1Mano derecha413930.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33 Tipo Broca de filo simple (derecha)13HT1201001304-1Mano derecha413930.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico