(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca recta asimétrica estándar JIS tipo 31, tipo 32 (Números de pieza)

Broca recta asimétrica estándar JIS tipo 31, tipo 32
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Número contenido en un paquete: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

32-3-UT120

Número de Parte
32-3-UT120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Norma JIS Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Egoístamente Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32 Tipo de punta de corte asimétrica (izquierda)19UT1201401901-3Mano izquierda19135

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de carburo Tamaño de la punta r 0.5 Número contenido en un paquete 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 32-3-UT120 de la serie Broca recta asimétrica estándar JIS tipo 31, tipo 32.

Products like this...

Número de Parte
31-1-HT110
31-1-HT120
31-1-ST120
31-1-UT120
31-2-HT110
31-2-HT120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Norma JIS Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Egoístamente Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31 Tipo de punta de corte asimétrica (derecha)13HT1101001301-1Mano derecha1393
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31 Tipo de punta de corte asimétrica (derecha)13HT1201001301-1Mano derecha1393
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31 Tipo de punta de corte asimétrica (derecha)13ST1201001301-1Mano derecha1393
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31 Tipo de punta de corte asimétrica (derecha)13UT1201001301-1Mano derecha1393
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31 Tipo de punta de corte asimétrica (derecha)16HT1101201601-2Mano derecha16114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31 Tipo de punta de corte asimétrica (derecha)16HT1201201601-2Mano derecha16114

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico