(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores espirales HSS - vástago recto/fresado, tipo manual, HR-S

Escariadores espirales HSS - vástago recto/fresado, tipo manual, HR-S
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza una fresa manual para terminar el orificio y la sección de mordida de la punta recibe un ligero gradiente (aproximadamente 1 grado) para mejorar la guía.
· La tolerancia del diámetro de la cuchilla es exclusiva del fabricante a + 0.005/0 (J5).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HR14.500S

 
Número de Parte
HR14.500S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de herramienta(mm) 14.5 Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Aluminio / Cobre / Resina / Muere acero / Aleación de acero
Longitud de la ranura(mm) 90 Revestimiento S / N NA Forma del surco Espiral
Base Blade Y/N NA diámetro del vástago d(ø mm) 14.5 Longitud total L(mm) 170
Longitud de agarre T(mm) 18 Tolerancia de diámetro(mm) 0~0.005 Longitud del vástago ℓ2(mm) 62
Numero de flautas 8 Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HR14.500S de la serie Escariadores espirales HSS - vástago recto/fresado, tipo manual, HR-S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico