(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores helicoidales HSS - vástago de fresa, dorado, HG-S

Escariadores helicoidales HSS - vástago de fresa, dorado, HG-S
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Reduce el costo de procesamiento. Cuenta con una vida útil de la herramienta aproximadamente el doble que la de las máquinas HSS y los escariadores.
· Además, también cuenta con un precio súper bajo con un descuento de aproximadamente el 50%.
· Con el recubrimiento de TiN, la velocidad de corte y la durabilidad se duplican al menos en comparación con las máquinas HSS convencionales y los escariadores.
· Excelente circularidad y rugosidad de la superficie.
· El diámetro del vástago es del tipo de vástago de la fresa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HG1.000S
HG1.005S
HG1.010S
HG1.015S
HG1.020S
HG1.025S
HG1.030S
HG1.035S
HG1.040S
HG1.050S
HG1.060S
HG1.070S
HG1.080S
HG1.090S
HG1.100S
HG1.110S
HG1.120S
HG1.130S
HG1.140S
HG1.150S
HG1.160S
HG1.170S
HG1.180S
HG1.190S
HG1.200S
HG1.210S
HG1.220S
HG1.230S
HG1.240S
HG1.250S
HG1.260S
HG1.270S
HG1.280S
HG1.290S
HG1.300S
HG1.310S
HG1.320S
HG1.330S
HG1.340S
HG1.350S
HG1.360S
HG1.370S
HG1.380S
HG1.390S
HG1.400S
HG1.410S
HG1.420S
HG1.430S
HG1.440S
HG1.450S
HG1.460S
HG1.470S
HG1.480S
HG1.490S
HG1.500S
HG1.510S
HG1.520S
HG1.530S
HG1.540S
HG1.550S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
diámetro del vástago d
(ø mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
Longitud de agarre B
(mm)
Numero de flautas
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.005203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.01203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.015203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.02203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.025203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.03203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.035203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.04203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.05203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.06203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.07203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.08203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.09203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.11203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.12203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.13203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.14203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.15203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.16203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.17203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.18203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.19203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.2203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.22203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.23203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.24203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.25203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.26203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.27203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.28203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.29203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.3203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.31203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.32203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.33203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.34203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.35203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.36203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.37203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.38203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.39203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.4203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.41203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.43203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.44203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.45203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.46203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.47203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.48203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.49203.0 Centro de proyecciones40-0.54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.5223.0 Centro de proyecciones45-0.54
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.51223.0 Centro de proyecciones45-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52223.0 Centro de proyecciones45-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53223.0 Centro de proyecciones45-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54223.0 Centro de proyecciones45-0.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.55223.0 Centro de proyecciones45-0.54
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
diámetro del vástago d
(ø mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
Longitud de agarre B
(mm)
Numero de flautas

Cargando…

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N Disponible
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA Tolerancia de diámetro(mm) 0~0.005
Tipo de recubrimiento Estaño Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico